Verwerking van een voordeurgedeelte
Werktuigbouwkunde en installatietechniek
Raptor, onze robotgestuurde productiecel, in actie tijdens de volledige verwerking van een voordeurprofiel - van het ruwe materiaal tot de uiteindelijke contour. Het deurelement bestaat uit een kern van PU-schuim en PVC-lagen, die vaak worden gebruikt bij de industriële productie van deuren. De Raptor heeft een multifunctionele robotkop met twee flenzen, een snelwisselinterface voor efficiënte gereedschapswissels en een geïntegreerde interne transmissie van elektrische, vloeibare en pneumatische energie - inclusief gegevens- en signaleringssystemen. Het proces begint met een precieze buitencontour met een frees, gevolgd door een precieze uitsnijding met een frees. Het uitgesneden deel wordt automatisch gepositioneerd door een vacuümgrijper. De sponning in het uitgefreesde gebied wordt gefreesd voordat de werktafel terugdraait naar de lospositie en het afgewerkte werkstuk handmatig wordt verwijderd.
Lees hier meer: Robotgebaseerde Raptor-productiecel - Zimmer Group